ZHDS347C March 1987 – August 2026 LF412
PRODUCTION DATA
高温和低温下的数据仅适用器件在自然通风条件下的额定工作温度范围内。
图 5-1 输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系(新裸片)
| CL = 20pF |
| VCM = V– |
图 5-9 CMRR 和 PSRR 与频率间的关系(新裸片)
| BW = 80kHz,VOUT = 1VRMS |
图 5-2 输出电压摆幅与输出电流(灌电流)间的关系(新裸片)
图 5-4 短路电流与温度之间的关系(新裸片)
图 5-6 静态电流与温度间的关系(新裸片)
图 5-8 输入偏置电流与温度之间的关系(新裸片)
图 5-10 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系(新裸片)| BW = 80kHz,f = 1kHz |