ZHCSZ23D March   1987  – October 2025 LF411

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
  • P|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得,VCC± = ±15V(除非另有说明)
参数 测试条件 TA 最小值 典型值 最大值 单位
LF411C LF411I
VIO 输入偏移电压 VIC = VCM,RS = 10kΩ 25°C 25°C 0.8 2 mV
αVIO 输入失调电压的平均温度系数 VIC = 0V,RS = 10kΩ 10 20 µV/°C
IIO 输入失调电流 (1) VIC = 0V 25°C 25°C 25 100 pA
70°C 85°C 2 nA
IIB 输入偏置电流 (1) VIC = 0V 25°C 25°C 50 200 pA
70°C 85°C 4 nA
VICR 共模输入电压范围 ±11 -11.5 至 14.5 V
VOM 最大峰值输出电压摆幅 RL = 10kΩ ±12 ±14.95 V
AVD 大信号差分电压 VOUT = ±10V,RL = 2kΩ 25°C 25°C 25 200 V/mV
0°C 至 70°C -40°C 至 +85°C 15 200
ri 输入电阻 TJ = 25°C 1012 Ω
CMRR 共模抑制比 RS ≤ 10kΩ 70 100 dB
kSVR 电源电压抑制比(2) 70 100 dB
ICC 电源电流 0.56 3.4 mA
SR 压摆率 25°C 25°C 0.5 V/µs
B1 单位增益带宽 25°C 25°C 4.5 MHz
Vn 等效输入噪声电压 f = 1kHz,RS = 20Ω 25°C 25°C 10.8 nV/√Hz
In 等效输入噪声电流 f = 1kHz 25°C 25°C 2 fA/√Hz
FET 输入运算放大器的输入偏置电流是正常的结反向电流,此电流对温度敏感。使用脉冲技术来保持结温尽可能接近环境温度。
通过同时增大或减小电源量级来测量电源电压抑制比。