| 值 | 单位 |
|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±2000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±1000 |
| 根据 IEC 61000-4-2 进行接触放电;隔离栅耐受测试(3) | ±8000 |
(1) JEDEC 文件 JEP155 指出:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产
(2) JEDEC 文件 JEP157 指出:250V CDM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。
(3) 在隔离栅上施加 IEC ESD 冲击并将两侧的所有引脚都连在一起来构成一个双端子器件。