ZHDS388 August 2026 ISOW6442-Q1
PRODUCTION DATA
为了有助于确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,必须尽可能靠近电源引脚放置足够的去耦电容器。
输入电源(VDDL 和 VDD)必须具有适当的电流额定值,以便使用最终应用所需的最大数据速率支持输出负载和开关。如需更多信息,请参阅节 8.2部分。
对于 110mA 的输出负载电流,输入电流限制大于 600mA;对于较低的输出负载电流,输入电流限制可以成比例地降低。