ZHCSW61E April 2024 – September 2025 ISOM8110-Q1 , ISOM8111-Q1 , ISOM8112-Q1 , ISOM8113-Q1 , ISOM8115-Q1 , ISOM8116-Q1 , ISOM8117-Q1 , ISOM8118-Q1
PRODUCTION DATA
在隔离式电源的反馈控制环路中使用光耦合器时,许多变量会影响如何正确使用光耦合器,包括电源的输出电压和反馈信号发送到的控制器类型。对于该示例,假设该电源的输出电压 VOUT 为 5V,并且所使用的 PWM 控制器具有一个集成的误差放大器,其 COMP 引脚用作该放大器的输出。