ZHCSFU5E november 2016 – july 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 请参阅图 8-1 | 6 | 11 | 16 | ns | |
PWD | 脉宽失真度(1) |tPHL – tPLH| | 0.1 | 5 | ns | |||
tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 4.1 | ns | |||
tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 4.5 | ns | ||||
tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 8-1 | 1.3 | 3 | ns | ||
tf | 输出信号下降时间 | 1.3 | 3 | ns | |||
tPHZ | 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 | 请参阅 图 8-2 | 17 | 30 | ns | ||
tPLZ | 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 | 17 | 30 | ns | |||
tPZH | 启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于 ISO774x | 17 | 30 | ns | |||
启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISO774x | 3.2 | 8.5 | μs | ||||
tPZL | 启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于 ISO774x | 3.2 | 8.5 | μs | |||
启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于带有后缀 F 的 ISO774x | 17 | 30 | ns | ||||
tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅 图 8-4 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 0.9 | ns |