ZHCSDI8C January   2015  – April 2015 ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321C , ISO7321FC
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics, 5 V
    6. 6.6 Electrical Characteristics, 3.3 V
    7. 6.7 Switching Characteristics, 5 V
    8. 6.8 Switching Characteristics, 3.3 V
    9. 6.9 Typical Characteristics
  7. 7 Parameter Measurement Information
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 High Voltage Feature Description
        1. 8.3.1.1 Insulation and Safety-Related Specifications for D-8 Package
        2. 8.3.1.2 Insulation Characteristics
        3. 8.3.1.3 Regulatory Information
        4. 8.3.1.4 Safety Limiting Values
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Device I/O Schematics
  9. 9 Applications and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 Typical Supply Current Equations
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 9.2.2.1 Electromagnetic Compatibility (EMC) Considerations
      3. 9.2.3 Application Performance Curves
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 PCB Material
    2. 11.2 Layout Guidelines
    3. 11.3 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 相关链接
    2. 12.2 商标
    3. 12.3 静电放电警告
    4. 12.4 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 信号传输速率:25Mbps
  • 输入时使用集成噪声滤波器
  • 默认输出“高”和“低”选项
  • 低功耗:每通道的 ICC 典型值(1Mbps时):
    • ISO7320:1.2mA(5V 电源供电时),
      0.9mA(3.3V 电源供电时)
    • ISO7321:1.7mA(5V 电源供电时),
      1.2mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值 33ns
    (5V 电源供电时)
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 65KV/μs 瞬态抗扰度,
    典型值(5V 电源供电时)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
    • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 可由 3.3V 和 5V 电压供电
  • 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离中的 4242 VPK 部分
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 标准中 CSA 组件接受列表项的“(审批正在审理中)”
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

2 应用

  • 在下列应用中的光电耦合器替代产品:
    • 工业用 FieldBus
      • ProfiBus
      • ModBus
      • DeviceNet™ 数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

3 说明

ISO732x 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 隔离。 这些器件具有两个隔离通道,其逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。 ISO7320 的两个通道方向相同,而 ISO7321 的两个通道方向相反。 如果出现输入功率或信号损失,则后缀为“F”的器件默认输出“低”电平,后缀没有“F”的器件则默认输出“高”电平。 更多详细信息,请参见器件功能模式。 与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。 ISO732x 已针对恶劣环境集成了噪声滤波器,在此类环境下,器件的输入引脚上可能会出现短噪音脉冲。 ISO732x 具有晶体管晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 3V 到 5.5V。 凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO732x 的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO7320C SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
ISO7320FC
ISO7321C
ISO7321FC
  1. 如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。
部分增加了脚注。

简化电路原理图

ISO7320C ISO7320FC ISO7321C ISO7321FC Simplified_Schematic_sllsek8.gif
1. VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接。
2. VCCO 和 GNDO 分别是输出通道的电源和接地连接。