ZHCSXH8W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7240C/M | |||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | 静态、所有通道、空载、EN 为 3V、VI = VCC 或 0V | 1 | 3 | mA | ||
| 25Mbps、所有通道、空载、EN 为 3V、12.5MHz 输入时钟信号 | 7 | 10.5 | |||||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | 所有通道、空载、EN 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 15 | 22 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 17 | 25 | |||||
| ISO7241C/M | |||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 6.5 | 11 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 12 | 18 | |||||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 13 | 20 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 18 | 28 | |||||
| ISO7242C/M | |||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | 所有通道、空载、EN1 为 3V、EN2 为 3V | 静态,VI = VCC 或 0V | 10 | 16 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 15 | 24 | |||||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | 所有通道、空载、 EN1 为 3V、EN2 为 3V |
静态,VI = VCC 或 0V | 10 | 16 | mA | |
| 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号 | 15 | 24 | |||||