ZHCSX85N September 2007 – October 2025 ISO7230C , ISO7231C , ISO7231M
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为确保在所有数据速率和电源电压条件下都能可靠运行,建议将 0.1µF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以借助德州仪器 (TI) SN6501(详见其数据表)等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。对于此类应用,SN6501 数据表中提供了详细的电源设计和变压器选择建议。