ZHCSMC5G December   2019  – February 2023 ISO6740 , ISO6741 , ISO6742

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 说明(续)
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  热性能信息
    5. 7.5  额定功率
    6. 7.6  绝缘规格
    7. 7.7  安全相关认证
    8. 7.8  安全限值
    9. 7.9  电气特征 - 5V 电源
    10. 7.10 电源电流特征 - 5V 电源
    11. 7.11 电气特征 - 3.3V 电源
    12. 7.12 电源电流特征 - 3.3V 电源
    13. 7.13 电气特征 - 2.5V 电源 
    14. 7.14 电源电流特征 - 2.5V 电源
    15. 7.15 电气特征 - 1.8V 电源
    16. 7.16 电源电流特征 - 1.8V 电源
    17. 7.17 开关特征 - 5V 电源
    18. 7.18 开关特征 - 3.3V 电源
    19. 7.19 开关特征 - 2.5V 电源
    20. 7.20 开关特征 - 1.8V 电源
    21. 7.21 绝缘特性曲线
    22. 7.22 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 器件 I/O 原理图
  10. 10应用和实现
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
        1. 10.2.3.1 绝缘寿命
  11. 11电源相关建议
  12. 12布局
    1. 12.1 布局指南
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 布局示例
  13. 13器件和文档支持
    1. 13.1 文档支持
      1. 13.1.1 相关文档
    2. 13.2 接收文档更新通知
    3. 13.3 支持资源
    4. 13.4 商标
    5. 13.5 静电放电警告
    6. 13.6 术语表
  14. 14机械、封装和可订购信息
    1. 14.1 封装选项附录
    2. 14.2 卷带封装信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)

绝缘规格

参数 测试条件 单位
DW-16
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >17 um
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 >600 V
材料组别 符合 IEC 60664-1 I
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 600 VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 2121 VPK
VIOWM 最大工作隔离电压 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅 图 10-8 1500 VRMS
直流电压 2121 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM
t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM
t = 1s(100% 生产测试)
7071 VPK
VIMP 最大脉冲电压 (3) 在空气中测试,1.2/50µs 方波,符合 IEC 62368-1 7692 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(4) VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试)
1.2/50µs 方波,符合 IEC 62368-1
10000 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s
≤5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s
≤5
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试);
Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s(方法 b1)或
Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2)
≤5
CIO 势垒电容,输入至输出(6) VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz ~1 pF
RIO 隔离电阻(6) VIO = 500V,TA = 25°C >1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C >1011
VIO = 500V,TS = 150°C >109
污染等级 2
气候类别 40/125/21
UL 1577
VISO 最大耐受隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上采用插入坡口和/或肋材等技术有助于提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全额定值。
在空气中进行测试,以确定封装的固有浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双端子器件。