ZHCSY55 April 2025 ISO6540 , ISO6541 , ISO6542
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | (100kbps 下) 请参阅# |
11 | 18 | ns | ||
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0.5 | 7 | ns | |||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 6 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 7 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 参阅 节 6 | 1.6 | 3.2 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 1.6 | 3.2 | ns | |||
| tPHZ | 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出 | 参阅 节 6 | 23.2 | 34.4 | ns | ||
| tPLZ | 禁用传播延时,低电平至高阻抗输出 | 23.2 | 34.4 | ns | |||
| tPZH | 启用传播延时,高阻抗至高电平输出,适用于 ISO654x | 16.6 | 23 | ns | |||
| tPZL | 启用传播延时,高阻抗至低电平输出,适用于 ISO654x | 16.6 | 23 | ns | |||
| tPU | 从 UVLO 至有效输出数据的时间 | 300 | µs | ||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.2V 之时开始测量。请参阅节 6 | 0.1 | 0.3 | µs | ||
| tie | 时间间隔误差 | 50Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 1 | ns | |||