ZHCSXM1A December 2024 – February 2025 ISO6520-Q1 , ISO6521-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6521QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| ISO6521FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| ISO6520QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| ISO6520FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 6.4 | 5.2 | 2.1 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6521QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| ISO6521FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| ISO6520QDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |
| ISO6520FQDRQ1 | SOIC | D | 8 | 3000 | 353.0 | 353.0 | 32.0 |