ZHCS029E January 2011 – August 2023 ISO3086T
PRODUCTION DATA
ISO3086T 是一款隔离式差分线路收发器,集成有用于为隔离变压器提供一次侧电压的振荡器输出。该器件是面向 RS-485 和 RS422 应用的全双工差分线路收发器,可以很容易地针对半双工操作进行配置 (只需将 11 脚连接至 14 脚、12 脚连接至 13 脚即可)。
这类器件非常适合于长传输线路,因为此时接地环路被断开以提供大得多的共模电压范围。经测试,该器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间提供符合 VDE 标准且长达 1 分钟的 4242VPK 隔离。
所有带连线的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态噪声。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵控制电路受损的风险。
ISO3086T 的规定使用温度范围为 -40℃ 至 85℃。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO3086T | SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
典型应用电路