ZHCSSZ2J May 2008 – August 2023 ISO3080 , ISO3082 , ISO3086 , ISO3088
PRODUCTION DATA
为确保在所有数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。电容器应尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可以借助德州仪器 (TI) 的 SN6501 等变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。对于此类应用,适用于隔离式电源的 SN6501 变压器驱动器 中提供了详细电源设计以及变压器选择建议。