ZHCSFS4D November 2016 – December 2022 ISO1540-Q1 , ISO1541-Q1
PRODUCTION DATA
ISO1540-Q1 和 ISO1541-Q1 器件均为兼容 I2C 接口的低功耗双向隔离器。凭借德州仪器 (TI) 电容隔离技术使用,这些器件的逻辑输入和输出缓冲器由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅进行隔离。与隔离式电源搭配使用时,这些器件可阻断高电压、隔离接地并防止噪声电流进入本地接地端,以至于干扰或损坏敏感电路。
与光电耦合器相比,这项隔离技术在功能、性能、尺寸、功耗方面具有一定优势。ISO1540-Q1 和 ISO1541-Q1 器件支持将一个完全隔离的 I2C 接口融入小型封装中。
ISO1540-Q1 具有两条隔离式双向通道,分别应用于时钟和数据线,而 ISO1541-Q1 具有一条双向数据通道和一条单向时钟通道。ISO1541-Q1 在具有一个控制器的应用中非常实用,ISO1540-Q1 适用于多控制器应用。对于目标可能需要时钟延展的应用,应使用 ISO1540-Q1 器件。
这些器件通过将 1 侧低电平输出电压偏移至高于 1 侧高电平输入电压的方式实现隔离式双向通信,从而避免标准数字隔离器发生内部逻辑锁存。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
ISO1540-Q1 ISO1541-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |