ZHCSID5I April 2018 – August 2026 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kbps 器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 1 | 4 | ns | |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 92 | 135 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 4.5 | 12.5 | ns | |
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 7-9 和图 7-10 | 9 | 30 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | 请参阅图 7-9 和图 7-10 | 5 | 20 | ns | |
| 12Mbps 器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 1 | 4 | ns | |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 75 | 120 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 1 | 10 | ns | |
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 7-9 和图 7-10 | 9 | 30 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | 请参阅图 7-9 和图 7-10 | 5 | 20 | ns | |
| 50Mbps 器件 | ||||||
| tr,tf | 差分输出上升时间和下降时间 | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 1 | 4 | ns | |
| tPHL,tPLH | 传播延迟 | CL = 15pF,请参阅图 7-8 | 36 | 60 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1),|tPHL – tPLH| | CL = 15pF,用 50kHz、50% 占空比时钟测量,请参阅图 7-8 | 2 | 6 | ns | |
| tPHZ,tPLZ | 禁用时间 | 请参阅图 7-9 和图 7-10 | 9 | 30 | ns | |
| tPZH,tPZL | 启用时间 | 请参阅图 7-9 和图 7-10 | 5 | 20 | ns | |