ZHCSID5H April 2018 – June 2024 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO14xx 器件旨在实现多点 RS-485 网络上的双向数据传输。网络中每个 RS-485 节点的设计需要一个 ISO14xx 器件和一个隔离式电源,如图 10-3 所示。
RS-485 总线具有多个并联到总线电缆的收发器。电缆两端都用一个端接电阻 RT 端接,以消除线路反射。RT 的值与电缆的特征阻抗 Z0 匹配。这种方法称为并行端接,允许在更长的电缆长度上使用更高的数据速率。
如图 10-1 所示,全双工实现需要两个信号对(四根电线)。全双工实现允许每个节点在一个对上发送数据,同时在另一个对上接收数据。在半双工实现(如图 10-2 所示)中,驱动器和接收器使能引脚允许在任何给定时刻将任意节点配置为发送或接收模式,从而降低电缆要求。
图 10-1 具有全双工隔离式收发器的典型 RS-485 网络
图 10-2 具有半双工隔离式收发器的典型 RS-485 网络