ZHCSNV3B June 2023 – September 2025 ISO1228
PRODUCTION DATA
图 8-2 展示了灌入型数字输入的实现方案。INx 引脚通过阻值介于 180Ω 至 2.4kΩ 之间的 RTHR 电阻连接到数字输入。RTHR 电阻用于确定模块输入的电压转换阈值。使用防浪涌脉冲负载电阻时,RTHR 电阻会减弱流入 ISO1228 的浪涌电流。电阻 RILIM 控制全部八个通道的电流限制。CSURGE 值设置为 4.7µF。CFIL 值设置为 1nF。RSURGE 和 RILIM 防浪涌电阻位于 AVCC 路径上。
选择电阻 RSURGE 是为了滤除 V24V 模块电源上的浪涌。RSURGE 阻值越大,滤除效果越好。电容 CSURGE = 4.7μF 用于滤除浪涌电压和场电源上存在的任何其他噪声。CFIL 为 IC 提供局部去耦能力,其值必须为 1nF。CFIL 必须尽可能靠近 IC 放置。RSURGE、CFIL 和 CSURGE 都是电流限制功能正常运行所必需的。RSURGE、RTHR、RILIM 和 RPAR 可针对 IEC 61131-2 1 类、2 类、3 类隔离式数据输入,根据电压阈值进行选择
可以选择使用电容 CIN 来滤除 INx 引脚上的噪声。根据模块数据速率,可以使用 100pF 至 10nF 的值。在布局布线中包含一个 CIN 封装,并根据测试结果在需要时使用该封装。