ZHCSNV3B June   2023  – September 2025 ISO1228

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  浪涌保护
      2. 7.3.2  场侧 LED 指示
      3. 7.3.3  串行和并行输出选项
      4. 7.3.4  循环冗余校验 (CRC)
      5. 7.3.5  故障指示
      6. 7.3.6  数字低通滤波器
      7. 7.3.7  SPI 寄存器映射
      8. 7.3.8  SPI 时序 - 非菊花链
      9. 7.3.9  SPI 时序 - 菊花链
      10. 7.3.10 SPI 时序 - 突发模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌入型数字输入
      2. 8.2.2 拉出型数字输入
      3. 8.2.3 灌入/拉出型数字输入
      4. 8.2.4 设计要求
        1. 8.2.4.1 详细设计过程
          1. 8.2.4.1.1 电流限值
          2. 8.2.4.1.2 电压阈值
          3. 8.2.4.1.3 断线检测
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

ISO1228 是一款八通道隔离式 24V 数字输入接收器,可配置为具有 IEC 61131-2 1 类和 3 类特性或四通道 2 类特性。ISO1228 包含电阻可编程精确电流限制和场侧输入电流供电 LED 指示,可以降低系统功耗和电路板温度。ISO1228 可配置为拉出和灌入两种类型的数字输入,只需更改极少的硬件。可使用串行 SPI 和并行输出两种模式。断线检测、场侧电源监控和内置穿过隔离栅的 CRC 有助于提高系统可靠性。内置毛刺滤波器以及集成式 IEC-ESD 和浪涌保护有助于实现鲁棒的设计。

ISO1228 可在 1.71V 至 5.5V 逻辑电源电压范围内运行,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 控制器。 在灌入模式下,所支持的场侧输出电压范围为 8.5V 至 36V,在拉出模式下为 13V 至 36V。 ISO1228 支持高达 1.5Mbps 的数据速率,可以通过 667ns 的最小脉冲宽度,以实现高速运行。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2) 本体尺寸(标称值)
ISO1228 SSOP (38) DFB 9.9mm × 6.0mm 9.9mm × 3.90mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
ISO1228 灌入型灌入型
ISO1228 拉出型拉出型