ZHCSGU8G June   2017  – February 2025 ISO1211 , ISO1212

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 直流规格
    10. 5.10 开关特性 - 交流规格
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 灌电流输入
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
          1. 8.2.1.2.1 设置电流限制和电压阈值
          2. 8.2.1.2.2 散热注意事项
          3. 8.2.1.2.3 设计用于 48V 系统
          4. 8.2.1.2.4 设计用于超过 60V 的输入电压
          5. 8.2.1.2.5 浪涌、ESD 和 EFT 测试
          6. 8.2.1.2.6 将接口多路复用至主机控制器
          7. 8.2.1.2.7 状态 LED
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 拉电流输入
      3. 8.2.3 拉电流和灌电流输入(双向输入)
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 相关链接
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • D|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

安全限值

安全限值(1)旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。I/O 发生故障时会导致低电阻接地或连接到电源,如果没有限流电路,则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅,甚至可能导致辅助系统出现故障。
参数测试条件最小值典型值最大值单位
ISO1211
IS安全输入、输出或电源电流 - 侧 1RθJA = 146.1°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-1
310mA
RθJA = 146.1°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-1
237
RθJA = 146.1°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-1
155
IS安全输入电流 - 场侧RθJA = 146.1°C/W,VI = 24V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-1
35mA
RθJA = 146.1°C/W,VI = 36V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-1
23
RθJA = 146.1°C/W,VI = 60V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-1
14
PS安全输入、输出或总功率RθJA = 146.1°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,
请参阅 图 5-2
855mW
TS最高安全温度150°C
ISO1212
IS安全输入、输出或电源电流 - 侧 1RθJA = 116.9°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-3
389mA
RθJA = 116.9°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-3
297
RθJA = 116.9°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-3
194
IS安全输入电流 - 场侧RθJA = 116.9°C/W,VI = 24V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-3
44mA
RθJA = 116.9°C/W,VI = 36V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-3
29
RθJA = 116.9°C/W,VI = 60V,TJ = 150°C,
TA = 25°C,请参阅 图 5-3
17
PS安全输入、输出或总功率RθJA = 116.9°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,
请参阅 图 5-4
1070mW
TS最高安全温度150°C
安全限值约束是数据表中指定的最高结温。结温取决于应用硬件中所安装器件的功耗和结至空气热阻。假设节 5.4表中的结至空气热阻所属器件安装在含引线的表面贴装封装对应的高 K 测试板上。功耗为建议的最大输入电压与电流之积。因此,结温是环境温度加上功耗与结至空气热阻之积。