ZHDS088A February 2026 – July 2026 INA951-SEP
PRODUCTION DATA
在此示例应用中,共模电压范围为 0V 至 24V。最大检测电流为 1.5A,并且为 INA951-SEP 提供 5V 电源。按照 RSENSE 和器件增益选择 中的设计指南,选定 125mΩ 的 RSENSE 和 20V/V 的增益,以便提供良好的输出动态范围。表 7-3 列出了此应用的设计设置。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 电源电压 | 5V |
| 共模电压范围 | 0V 至 24V |
| 最大感应电流 | 1.5A |
| RSENSE 电阻器 | 125 mΩ |
| 增益选项 | 20V/V |