ZHDS062 January 2026 INA751A-Q1 , INA751B-Q1
PRODUCTION DATA
电流经过器件时封装中耗散的热量决定了封装可以安全处理的最大电流。器件的电流消耗相对较低,使得总封装电阻来承载高负载电流,从而成为导致封装总功率耗散的主要因素。为了确保限制整个封装的热耗散,设置有最大安全工作电流水平(如图 6-2 所示),以便不对电阻或封装造成损坏,或者器件的内部结温不超过 165°C 限值。
环境温度、外部气流和 PCB 布局等外部因素有助于器件有效散热。内部热量是由于电流经过 1mΩ 总封装电阻而产生的。