ZHCSR50 June 2024 INA4230
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vs | 电源电压 | 6 | V | |
| VIN+、VIN- | 差分 (VIN+) - (VIN-) | -26 | 26 | V |
| 共模 | GND – 0.3 | 50 | V | |
| VIO | SDA、SCL、ALERT、A0、A1、EN | GND – 0.3 | 6 | V |
| 到任一引脚的输入电流 | 5 | mA | ||
| 开漏数字输出电流 (SDA、ALERT) | 10 | mA | ||
| TA | 工作温度 | -55 | 150 | °C |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |