ZHCSI39D April 2018 – July 2022 INA180-Q1 , INA2180-Q1 , INA4180-Q1
PRODMIX
INA180-Q1、INA2180-Q1 和 INA4180-Q1 (INAx180-Q1) 电流检测放大器专为成本优化型应用而设计。此类器件是一系列电流检测放大器(也称为电流分流监控器)的一部分,可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。INAx180-Q1 集成了匹配的电阻增益网络,支持四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。该匹配的增益电阻网络可更大程度地减少增益误差,并降低了温度漂移。
所有此类器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA180-Q1 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2180-Q1 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道消耗的最大电源电流为 900µA。
INA180-Q1 采用具有两种不同引脚配置的 5 引脚 SOT-23 封装。INA2180-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 封装。INA4180-Q1 采用 14 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项都具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA180-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| INA2180-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| INA4180-Q1 | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |