ZHCSS18 may 2023 INA310A-Q1 , INA310B-Q1
PRODUCTION DATA
INA310x-Q1 测量单向流经电阻分流器的电流,仅在差分输入电压超过阈值限值时才能检测到过流事件。当电流达到 R1 和 R2 分压器的设定限值时,比较器输出 (CMPOUT) 转换为高电平,打开 Q1,将传输 FET 的栅极拉低,并关闭电流。在本示例应用中,共模电压范围设为 5V。最大检测电流为 1A。如果电流超过 1.2A,则必须指示警报,并可为 INA310x-Q1 提供 5V 电源。按照RSENSE 和器件增益选择 中的设计指南,选定 100mΩ 的 RSHUNT 和 20V/V 的增益,来优化输出动态范围。表 8-3 列出了此应用的设计设置。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 电源电压 | 5V |
| 共模电压范围 | 5V |
| 最大感应电流 | 1A |
| RSENSE 电阻器 | 100mΩ |
| 增益选项 | 20V/V |
| 过流阈值 | 1.2 A |
| R1 | 10.2kΩ |
| R2 | 3.4kΩ |