ZHCSS18 may 2023 INA310A-Q1 , INA310B-Q1
PRODUCTION DATA
为了最大限度地提高电流检测放大器的精度,TI 建议在应用中尽可能选用最大的电流检测电阻值。较大的检测电阻值可在给定电流量下使差分输入信号达到最大,并减小失调电压的误差贡献。但是,由于电阻的物理尺寸、封装结构和最大功耗不同,在给定的应用中,可行的最大电流检测电阻值存在实际限制。方程式 2 给出了电流检测电阻在给定功率损耗预算下的最大阻值。

其中:
电流检测电阻的大小和器件增益的其他限制取决于电源电压 VS 和器件摆幅至轨限制。为了确保电流检测信号适当地传递到输出,必须检查正和负输出摆幅限制。方程式 3 提供了 RSENSE 和 GAIN 的最大值,以便防止器件超过正摆幅限制。

其中:
为了避免在选择 RSENSE 的值时出现正输出摆幅限制,在检测电阻的值与所考虑的器件增益之间总是存在权衡。如果按最大功率损耗选择的检测电阻太大,则可以选择较低的增益器件来避免正摆幅限制。
负摆幅限制对给定应用的检测电阻值可以小到何种程度施加了限制。方程式 4 提供了对检测电阻最小值的限制。

其中:
表 8-1 显示了使用 INA310x-Q1 的五个不同增益版本所获得的不同结果示例。从表格数据中可以看出,最高增益的器件支持使用较小的分流电阻器并降低元件中的功率损耗。
| 参数 | 等式 | VS = 5V 时的结果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1、B1 器件 | A2、B2 器件 | A3、B3 器件 | A4、B4 器件 | A5、B5 器件 | |||
| G | 增益 | 20V/V | 50V/V | 100V/V | 200V/V | 500V/V | |
| VDIFF | 理想的差分输入电压 | VDIFF = VOUT / G | 250mV | 100mV | 50mV | 25mV | 10mV |
| RSENSE | 电流检测电阻值 | RSENSE = VDIFF/IMAX | 25mΩ | 10mΩ | 5mΩ | 2.5mΩ | 1mΩ |
| PSENSE | 电流检测电阻功率损耗 | RSENSE × IMAX2 | 2.5W | 1W | 0.5W | 0.25W | 0.1W |