图 7-1 显示了基准分压器精度测试电路。INA296x-Q1 输出可配置为支持单向或双向运行。
通过向基准电压输入 REF1 和 REF2 施加一个或多个电压来设置输出电压。基准输入连接到内部增益网络。两个基准引脚的运行是相同的。连接到两个基准引脚的电阻器网络具有超高精度和匹配度。当电流检测输入电压为 0V 时,输出准确设置为施加到基准电压输入的电压的一半,如方程式 1 所示。在大多数双向应用中,一个基准输入连接到正电源,另一个基准输入连接到负电源(GND 引脚),以便将输出电压设置为 1/2 Vs。
方程式 1.