ZHCSKJ8B December 2019 – August 2022 INA293
PRODUCTION DATA
INA293 是一款超精密电流检测放大器,可在 –4V 至 110V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。负共模电压允许器件的工作电压低于接地电压,从而可在半桥应用中精确测量再循环电流。低失调电压、小增益误差和高直流 CMRR 的组合可实现高精度的电流测量。INA293 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如快速过流保护),此类应用具有 1.3MHz 的高带宽和 85dB 交流 CMRR(50kHz 时)。
INA293 由 2.7V 至 20V 的单电源供电,电源电流为 1.5mA。INA293 提供五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。这些增益选项可以满足宽动态范围电流检测应用。
INA293 的额定工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,并且采用节省空间且配备两种引脚型号的 SOT-23 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA293 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
功能方框图