ZHCSN90A January 2021 – May 2022 INA238
PRODUCTION DATA
通过将返回值乘以 LSB 值来计算参数值。假设设计要求如表 8-3 所示,下面的表 8-4 显示了该应用示例的返回值。
参数 | 返回值 | LSB 值 | 计算得出的值 |
---|---|---|---|
分流电压 (V) | 19440d | 5µV/LSB | 0.0972V |
电流 (A) | 19660d | 10A/215 = 305.176µA/LSB | 5.9997A |
总线电压 (V) | 15360d | 3.125mV/LSB | 48V |
功率 (W) | 4718604d | 电流 LSB x 0.2 = 61.035156µW/LSB | 288W |
温度 (°C) | 200d | 125m°C/LSB | 25°C |
分流电压、电流、总线电压(仅正值)、和温度以二进制补码格式返回值。采用二进制补码格式时,二进制中的负值表示为返回值的最高有效位中有一个 1。这些值可以转换为十进制,方法是首先反转所有位并加 1 以获得无符号二进制值。然后,应将该值转换为十进制,并施加负号。例如,假设分流电压读数返回 1011 0100 0001 0000。因为 MSB 具有值 1,所以这是一个负值。反转这些位并加 1 将生成 0100 1011 1111 0000 (19440d),从表 8-4 中的分流电压示例来看,该值与 97.2mV 的电压相关。由于返回值为负值,测得的分流电压值为 -97.2mV。