ZHCSNN5D may 2021 – august 2023 INA236
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 8-2 显示器件输入电路可在共模电压超出电源电压 VS 的情况下准确测量信号。例如,可对 VS 电源引脚施加 5V 的电压,而监测到的总线电源电压(共模电压)可能高达 48V。无论是否为器件供电,该器件的输入引脚也均可承受完整 -0.3V 至 48V 范围内的电压。
将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源引脚和接地引脚放置以确保稳定性。电源旁路电容器的容值通常为 0.1µF。采用高噪声或高阻抗电源的应用可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。