ZHCS908K May 2008 – November 2023 INA210 , INA211 , INA212 , INA213 , INA214 , INA215
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS | 26 | V | ||
| 模拟输入,VIN+,VIN–(2) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | –26 | 26 | V |
| 共模(版本 A)(3) | GND – 0.3 | 26 | V | |
| 共模(版本 B)(3) | GND – 0.1 | 26 | V | |
| 共模(版本 C)(3) | GND – 0.1 | 26 | V | |
| REF 输入 | GND – 0.3 | (VS) + 0.3 | V | |
| 输出(3) | GND – 0.3 | (VS) + 0.3 | V | |
| 进入任一端子的输入电流(3) | 5 | mA | ||
| 工作温度 | -55 | 150 | °C | |
| 结温 | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |