ZHCS170D April 2011 – April 2025 INA200-Q1 , INA201-Q1 , INA202-Q1
PRODUCTION DATA
INA20X-Q1 的共模电压范围为 –16V 至 +80V,非常适合承受汽车故障情况,例如从 12V 电池反接到高达 80V 的瞬态电压,原因是在该范围内需要额外的保护元件。如果 INA20x-Q1 系列器件的输入端遭受超过其额定值的瞬态电压冲击,则需要使用半导体瞬态吸收器(如齐纳二极管)进行外部瞬态吸收保护。除非是在使用半导体瞬态吸收器的情况下,否则请勿使用金属氧化物压敏电阻 (MOV) 或电压相关电阻 (VDR)。请选择合适的瞬态吸收器,以确保 INA20X-Q1 不会暴露在超过 80V 的瞬态电压下(也就是说,需要考虑瞬态吸收器的容差及其动态阻抗所产生的附加电压)。尽管 INA20x-Q1 内部采用了齐纳类型的 ESD 保护结构,但并不适合在输入端串接外部电阻,因为其内部增益电阻的偏差可达 ±30%。(如果增益精度不重要,可以添加与 INA20x-Q1 输入端串联的电阻器,在每个输入端连接两个相等的电阻器。)