ZHDS006A December 2025 – September 2026 INA1H94-SEP
PRODUCTION DATA
INA1H94-SEP 是一款耐辐射精密单位增益差动放大器,此放大器有一个非常高的输入共模电压范围。INA1H94-SEP 是一款单片器件,此器件包括一个精密运算放大器和一个集成型薄膜电阻器网络。INA1H94-SEP 可在出现高达 ±150V 共模信号时精确测量小差分电压。
在很多无需电流隔离的应用中,INA1H94-SEP 可以取代隔离放大器。INA1H94-SEP 有助于省去昂贵的隔离输入侧电源,以及相关的纹波、噪声和静态电流。INA1H94-SEP 具有出色的 0.0005% 典型非线度、高共模和 500kHz 带宽,是一种极具吸引力的传感器读出器件。