ZHCSFN3E August 2006 – January 2021 INA193A-Q1 , INA194A-Q1 , INA195A-Q1 , INA196A-Q1 , INA197A-Q1 , INA198A-Q1
PRODUCTION DATA
INA19xA-Q1 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19xA 电源电压无关。它们具有三种输出电压标度:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽简化了电流控制环路和直流电机运行状况监测的使用。INA193A–INA195A 器件与 INA196A–INA198A 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。
INA19xA-Q1 由 2.7V 至 18V 单电源供电运行。这些器件均在 -40°C 至 125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA19xA-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
简化版原理图