ZHCSYP2 July 2025 INA187-Q1
PRODUCTION DATA
INA187-Q1 是一款高侧或低侧双向高带宽电流检测放大器,具有宽共模范围、高精度、零漂移拓扑、良好的共模抑制比 (CMRR) 和快速压摆率。它有不同的增益版本,以便根据应用来优化输出动态范围。INA187-Q1 使用特定的架构进行设计,可实现 13µA 的低偏置电流,额定共模电压范围为 -2V 至 42V,信号带宽高达 650kHz。