ZHCSU85A December 1999 – December 2025 INA148
PRODUCTION DATA
INA148 是一款单位增益差分放大器,具有高共模输入电压范围。电路和引脚连接的基本示意图如图 6-1 所示。
为实现高共模电压范围,INA148 采用了一个精密激光修整的薄膜电阻器网络,其输入电压分压器分压比为 20:1。高输入电压的振幅因而降低,使内部运算放大器的正负输入均处于线性工作范围内。运算放大器反馈网络中的“Tee”网络将放大器置于 20V/V 的增益,从而将电路的总体增益恢复为单位增益 (1V/V)。
通过使用基准引脚,可以将外部电压相加到放大器的输出中,从而使差分放大器成为一款用途广泛的设计工具。基准引脚上的电压还会影响 INA148 的共模电压范围。
使用低 ESR 电源旁路电容器,并在可行的情况下靠近引脚 4 和 7 进行连接。旁路电容器通过提供模拟电路的本地低阻抗电源来减少耦合噪声。建议将陶瓷或钽类型用作旁路电容器。
在对 INA148 的输入信号进行 PCB 布线时,必须充分考虑其输入阻抗特性。应避免将数字信号布线布置在差分放大器的输入布线附近,以更大程度降低噪声拾取。