ZHCSIH2C May 2018 – February 2024 ESDS311 , ESDS312 , ESDS314
PRODUCTION DATA
ESDS31x 器件是一种单向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 25A (8/20μs) 的以太网、USB 和通用数据线路浪涌保护。ESDS31x 器件旨在耗散那些高于 IEC61000-4-2 国际标准(4 级)中规定的最高水平的 ESD 冲击。
这些器件具有每通道 4.5pF IO 电容,因此非常适用于保护 Ethernet 10/100/1000、USB 2.0 和 GPIO 等高速接口。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) |
|---|---|---|
| ESDS311 | 1 通道 | DYF(SOD323,2) |
| ESDS312 | 2 通道 | DBV(SOT-23,5) |
| ESDS314 | 4 通道 | DBV(SOT-23,5) |
典型应用原理图