ZHCSX93 October 2024 ESD701
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | IIO < 10nA | -24 | 24 | V | |
| ILEAK | VRWM 下的漏电流 | VIO = ±24V,I/O 至 GND | 2 | 10 | nA | |
| VBR | 击穿电压,I/O 至 GND (1) | IIO = ±10mA | 25.5 | 35.5 | V | |
| VHOLD | 保持电压 (2) | TLP,IO 至 GND 或 GND 至 IO | 31 | |||
| VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (3) | IPP = 3A,I/O 至 GND | 37 | V | ||
| VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (3) | IPP = 3A,GND 至 I/O | 37 | V | ||
| VCLAMP | TLP 钳位电压,tp = 100ns(4) | IPP = 16A (100ns TLP),I/O 至 GND | 41 | V | ||
| VCLAMP | TLP 钳位电压,tp = 100ns(4) | IPP = 16A (100ns TLP),GND 至 I/O | 41 | V | ||
| RDYN | 动态电阻 (5) | I/O 至 GND | 0.84 | Ω | ||
| GND 至 I/O | 0.84 | |||||
| CLINE | 输入电容,IO 至 GND | VIO = 0V,f = 1MHz | 0.3 | 0.5 | pF | |