ZHCSWY6 August 2024 ESD601
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VRWM | 反向关断电压 | IIO < 10nA | -18 | 18 | V | |
| ILEAK | VRWM 下的漏电流 | VIO = ±18V,I/O 至 GND | 1 | 10 | nA | |
| VBR | 击穿电压,I/O 至 GND (1) | IIO = ±10mA | 19 | 21 | V | |
| VCLAMP | 浪涌钳位电压,tp = 8/20µs (2) | IPP = 2.7A,I/O 至 GND | 33 | V | ||
| IPP = 2.7A,GND 至 I/O | 33 | V | ||||
| TLP 钳位电压,tp = 100ns(3) | IPP = ±8A (100ns TLP),I/O 至 GND | 29 | V | |||
| IPP = ±16A (100ns TLP),I/O 至 GND | 36 | V | ||||
| RDYN | 动态电阻 (4) | I/O 至 GND | 0.9 | Ω | ||
| GND 至 I/O | 0.9 | |||||
| CLINE | 输入电容,IO 至 GND | VIO = 0V,f = 1MHz | 0.3 | 0.5 | pF | |