ZHCSRZ2A
april 2023 – june 2023
ESD451
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings—JEDEC Specification
6.3
ESD Ratings—IEC Specification
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
8.1.1
Related Documentation
8.2
接收文档更新通知
8.3
支持资源
8.4
Trademarks
8.5
静电放电警告
8.6
术语表
9
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
机械数据 (封装 | 引脚)
DPL|2
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsrz2a_oa
1
特性
IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
±30kV 接触放电
±30kV 空气间隙放电
IEC 61000-4-5 浪涌保护:
6.2A (8µs/20µs)
IO 电容:
0.5pF(典型值)
直流击穿电压:±8V(典型值)
超低漏电流:50nA(最大值)
超低的 ESD 钳位电压
16A TLP 时为 10.4V
R
DYN
:0.19Ω
低插入损耗:3.5GHz(-3dB 带宽)
支持速率高达 7Gbps 的高速接口
工业温度范围:–55°C 至 +150°C
节省空间的业界通用 0201 封装
(0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)