ZHDS389 August 2026 ESD2CANFD60-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD2CANFD60DBZRQ1 | SOT-23 | DBZ | 3 | 3000 | 180.0 | 8.4 | 3.2 | 2.85 | 1.3 | 4.0 | 8.0 | Q3 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESD2CANFD60DBZRQ1 | SOT-23 | DBZ | 3 | 3000 | 210.0 | 185.0 | 35.0 |