ZHCSUT7B February   2024  – June 2025 ESD2CAN36-Q1 , ESD2CANFD36-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - AEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性 - ESD2CAN36-Q1
    9. 5.9 典型特性 - ESD2CANFD36-Q1
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DCK|3
  • DBZ|3
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 TA = 25°C 条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 器件 最小值 典型值 最大值 单位
VRWM 反向关断电压 -36 36 V
VBRF 击穿电压(1) IIO = 10mA、IO 至 GND 37.8 40 44.2 V
VBRR IIO = -10mA、IO 至 GND -37.8 -40 -44.2 V
VCLAMP 钳位电压(2) IPP = 1A,tp = 8/20µs,IO 至 GND ESD2CAN36-Q1 43 V
IPP = 4.3A,tp = 8/20µs,IO 至 GND ESD2CAN36-Q1 61 V
IPP = 1A,tp = 8/20µs,IO 至 GND ESD2CANFD36-Q1 47 V
IPP = 3.1A,tp = 8/20µs,IO 至 GND ESD2CANFD36-Q1 61 V
VCLAMP 钳位电压(3) IPP = 16A、TLP、IO 至 GND 或 GND 至 IO ESD2CAN36-Q1 63 V
ESD2CANFD36-Q1 64 V
ILEAK 漏电流 VIO = ±36V、IO 至 GND -50 5 50 nA
RDYN 动态电阻(3) IO 至 GND 和 GND 至 IO ESD2CAN36-Q1 0.49 Ω
ESD2CANFD36-Q1 0.49 Ω
CL 线路电容(4) VIO = 0V,f = 1MHz,Vpp = 30mV ESD2CAN36-Q1 2.8 3.5 pF
ESD2CANFD36-Q1 2.6 2.9
VBRF 和 VBRR 被定义为在器件锁存到快速复位状态之前,分别在正向和负向方向上施加 ±10mA 的电压
根据 IEC 61000-4-5 器件承受 8/20μs 指数衰减波形的应力
非重复电流脉冲、传输线路脉冲 (TLP);方波脉冲;ANSI / ESD STM5.5.1-2008
在每个通道上从 IO 测量到 GND