ZHCSUT7B February 2024 – June 2025 ESD2CAN36-Q1 , ESD2CANFD36-Q1
PRODUCTION DATA
ESD2CANxx36-Q1 是一款提供控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD2CANxx36-Q1 的额定消散接触 ESD 冲击能力符合 ISO 10605 汽车标准。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件的低 IO 电容(每通道)和引脚排列适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),可防止总线因静电放电 (ESD) 和其他瞬态而损坏。此外,ESD2CANxx36-Q1 具有 2.8pF(典型值)或更低的线路电容,是 CAN、CAN-FD 和 CAN SiC 应用的理想选择。
| 器件型号 | 通道数 | 封装 (1) |
|---|---|---|
| ESD2CANxx36-Q1 | 2 通道 | DBZ(SOT-23,3) DCK(SOT-SC70,3) |