ZHCSV19 February 2024 DS90UH983-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH983-Q1 是一款 DisplayPort/eDP 转 FPD-Link III/FPD-Link IV 桥接器件。该芯片组与 FPD-Link IV 解串器配合使用,可通过低成本 50Ω 同轴电缆或 STP 电缆提供高速串行化接口。DS90UH983-Q1 是一款 VESA DP 标准 v1.4 兼容器件,支持 MST、HBR3、 和超级帧格式等高级功能。该器件能够支持高达 4K 视频分辨率和 30 位颜色。8b10b 编码 DP 数据被串行化为 FPD-Link IV 接口输出。FPD-Link IV 接口支持通过单通道或双通道进行视频和音频数据传输和全双工控制,包括 I2C 和 GPIO 数据。通过 FPD-Link IV 通道实现视频数据和控制的整合可减小互连线尺寸和重量,并简化系统设计。通过使用低电压差分信号、数据换序、SSCG 和随机生成更大限度减少了 EMI。在向后兼容模式下,该器件通过单/双链路支持高达 720p 和 1080p 的分辨率以及 24 位色深,并且在与支持 HDCP 的解串器配合使用时支持 HDCP v1.4。
简化版应用示意图