ZHCSV18
February 2024
DS90UB983-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Documentation Support
4.1.1
Related Documentation
4.2
接收文档更新通知
4.3
支持资源
4.4
Trademarks
4.5
静电放电警告
4.6
术语表
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RTD|64
MPQF141C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsv18_oa
1
特性
DisplayPort 接收器
兼容 DP/eDP v1.4
支持数据通道交换和极性反转
HBR3/HBR2/HBR/RBR 链路比特率
主链路:1、2 或 4 通道
每通道高达 8.1Gbps
辅助通道 1Mbps
热插拔检测 (HPD)
多显示器 (MST) 和 SST 支持
支持对称和非对称 MST
菊花链连接和分离
超级帧解包功能
适用于
4K
(60Hz) 视频分辨率
FPD-Link IV 接口
支持每通道 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps;双通道高达 27Gbps
同轴/STP 互连支持
端口拆分,以启用 Y 型电缆接口
针对不同的 FPD 通道进行基于 MST 和超级帧的数据分离
超低延迟控制通道
三个高达 1MHz 快速+ 模式 I
2
C(本地总线访问高达 3.4MHz)
高速 GPIO
向后兼容性
IVI 94x 和 92x 产品系列
安全和诊断
链路诊断
电压和温度监测
线路故障检测
BIST 和图形生成
CRC 和错误诊断
针对控制位的 ECC 纠错
冗余副本模式
高级链路稳定性和 EMC 控制
展频时钟 (SSC) 输入支持
展频时钟生成 (SSCG)
数据换序
低功耗操作
1.8V 和 1.15V 双电源供电
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
AEC-Q 等级 2,–40°C 至 105°C
具有可湿性侧面的 64 引脚 9mm x 9mm QFN 封装
符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准