ZHCSNS2 December 2023 DS90LVRA2-Q1
PRODUCTION DATA
DS90LVRA2-Q1 是一款专为需要高输入共模范围、高数据速率和具有压摆率控制 CMOS 输出的应用而设计的双路 CMOS 差分线路接收器。该器件可利用低电压差分信号 (LVDS) 技术来支持 600Mbps (300MHz) 的数据速率。
DS90LVRA2-Q1 可接受低电压(典型值为 350mV)差分输入信号,并根据电源电压将其转换为 1.8V 至 3.3V CMOS 输出电平。DS90LVRA2-Q1 采用直通式设计,可简化 PCB 布局。
DS90LVRA2-Q1 和配套的 LVDS 线路驱动器 DS90LV027AQ 可为高速点对点接口应用提供针对高功耗 PECL/ECL 器件的全新替代方案。
功能图