ZHCSVD1E August 2002 – March 2024 DS90LT012A , DS90LV012A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 引脚 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTH | 差分输入高阈值 | 在指定的共模电压 (VCM) 范围内有效。(3) | IN+、IN− | -30 | 0 | mV | ||
| VTL | 差分输入低阈值 | -100 | -30 | mV | ||||
| VCM | 共模电压 | VDD = 2.7V,VID = 100mV | 0.05 | 2.35 | V | |||
| VDD = 3.0V 至 3.6V,VID = 100mV | 0.05 | VDD - 0.3V | V | |||||
| IIN | 输入电流 (DS90LV012A) | VIN = +2.8V | VDD = 3.6V 或 0V | -10 | ±1 | +10 | μA | |
| VIN = 0V | -10 | ±1 | +10 | μA | ||||
| VIN = +3.6V | VDD = 0V | -20 | +20 | μA | ||||
| ΔIIN | IIN 的幅度变化 | VIN = +2.8V | VDD = 3.6V 或 0V | 4 | μA | |||
| VIN = 0V | 4 | μA | ||||||
| VIN = +3.6V | VDD = 0V | 4 | μA | |||||
| IIND | 差分输入电流 | VIN+ = +0.4V,VIN− = +0V | 3 | 3.9 | 4.4 | mA | ||
| (DS90LT012A) | VIN+ = +2.4V,VIN− = +2.0V | |||||||
| RT | 集成端接电阻 (DS90LT012A) | 102 | Ω | |||||
| CIN | 输入电容 | IN+ = IN− = GND | 3 | pF | ||||
| VOH | 输出高电压 | IOH = −0.4mA,VID = +200mV | TTL OUT | 2.4 | 3.1 | V | ||
| IOH = −0.4mA,输入端接 | 2.4 | 3.1 | V | |||||
| IOH = −0.4mA,输入短接 | 2.4 | 3.1 | V | |||||
| VOL | 输出低电压 | IOL = 2mA,VID = −200mV | 0.3 | 0.5 | V | |||
| IOS | 输出短路电流 | VOUT = 0V (4) | -15 | -50 | -100 | mA | ||
| VCL | 输入钳位电压 | ICL = −18mA | -1.5 | -0.7 | V | |||
| IDD | 空载电源电流 | 输入开路 | VDD | 5.4 | 9 | mA | ||