ZHCSO34F April 2011 – August 2021 DS80PCI402
PRODUCTION DATA
DS80PCI402 是一款具有 4 级输入均衡功能的低功耗 4 通道中继器,还具有一个输出去加重功能驱动器,用于增强板对板或电缆互连中 PCI Express 串行链路的覆盖范围。此器件非常适合 x4(或更低)PCI-Express 配置,它可以自动检测并适应 Gen-1、Gen-2 和 Gen-3 数据速率,便于系统升级。
DS80PCI402 提供可编程发送去加重功能(高达 12dB),发送 VOD(高达
1300mVp-p)和接收均衡(高达 36dB),以便在有损耗铜缆(10 米或以上)或带有多个连接器的背板(40 英寸或以上)中实现更长距离的传输。接收器可以打开由于互连介质引入的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。
可通过引脚或软件 (SMBus/I2C) 轻松应用这些可编程设置,或通过外部 EEPROM 加载这些设置。当运行在 EEPROM 模式下时,配置信息在加电时自动载入,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS80PCI402 | WQFN (54) | 10.00mm × 5.50mm |
典型应用框图
简化版原理图