ZHCSD97D January 2012 – January 2015 DS100BR111A
PRODUCTION DATA.
DS100BR111A 是一款超低功耗、高性能中继器,设计用于数据传输速率高达 10.3Gbps 的串行链路。 DS100BR111A 的引脚采用单个双向通道配置(一个发送通道,一个接收通道)。 DS100BR111A 的输入具有一个强大的 4 级连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5GHz 频率下提供高达 +36dB 的升压,并且能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板走线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 发送器具有一个高达 -12dB 的可编程输出去加重驱动器,可驱动的输出电压范围为 600mVp-p 至 1200mVp-p。
可通过引脚控制、SMBus 协议或外部 EEPROM 来应用可编程设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微处理器或软件驱动程序的需要。 DS100BR111A 每个通道仅消耗 65mW(典型值),并且可选择关闭不使用的通道。 凭借这一超低功耗特性,可免除对外部散热器的需求,并简化有源电缆应用中的热管理。.
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS100BR111A | WQFN (24) | 4.00mm x 4.00mm |