ZHCSMN7B May 2020 – May 2022 DRV8424E , DRV8425E
PRODUCTION DATA
DRV8424E/P 和 DRV8425E/P 器件是适用于各种工业应用的双路 H 桥电机驱动器。这些器件可用于驱动两个直流电机或一个双极步进电机。
驱动器的输出级包括配置为两个全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET、电荷泵稳压器、电流感测和调节以及保护电路。集成的电流感测功能采用内部电流镜架构,无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本。提供的低功耗睡眠模式可通过关断大部分内部电路实现超低静态电流消耗。提供的内部保护特性包括:电源欠压锁定 (UVLO)、电荷泵欠压 (CPUV) 、输出过流 (OCP) 和器件过热 (OTSD) 保护。
DRV8424E/P 能够驱动满量程电流高达 2.5A 的步进电机或峰值电流达 4A 的有刷电机;DRV8425E/P 能够驱动满量程电流高达 2A 的步进电机或峰值电流高达 3.2A 的有刷电机(取决于设计)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DRV8424EPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8424ERGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
| DRV8425EPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8425ERGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
| DRV8424PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8424PRGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
| DRV8425PPWPR | HTSSOP (28) | 9.7mm x 4.4mm |
| DRV8425PRGER | VQFN (24) | 4.0mm x 4.0mm |
DRV8424E 简化版原理图
DRV8424P 简化版原理图